Ir para a vista geral de notícias

Distribuidores em T M12 para transmissão de dados

10.10.2017

Distribuidor em T M12  

Distribuidores em T para transmissão de dados com PROFIBUS e CANopen

Utilize já os novos distribuidores em T M12 da Phoenix Contact para a transmissão de dados. Os distribuidores em T para PROFIBUS estão blindados a 360° e garantem uma transmissão e distribuição de dados segura.

Permite elevadas taxas de dados de até 12 MBit/s. Um distribuidor em T com codificação A para CANopen complementa a gama de produtos. Todos os distribuidores em T podem ser fixados de forma protegida contra torção através de dois furos de montagem. As rodas recartilhadas M12 podem ser rodadas mesmo depois da montagem. Para o distribuidor em T PROFIBUS está disponível uma variante com uma roda recartilhada fixa. Assim é possível ligar cabos injetados com roda recartilhada rotativa de forma ainda mais fácil. O sistema de fecho rápido SPEEDCON permite instalar todos os distribuidores em T de forma fácil e demorar até menos 90% de tempo na ligação. Os distribuidores estão disponíveis nos graus de proteção IP65 e IP67 e são resistentes ao óleo.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar