Ir para a vista geral de notícias

Sistema de instalação para secções pequenas

25.09.2015

Sistema de instalação QPD  

Novo grupo de produtos compacto para secções transversais de fios de 0,5 mm² até 1,5 mm²

O sistema de instalação QPD com sistema de ligação rápida IDC Quickon da Phoenix Contact está agora também disponível para secções transversais do condutor de 0,5 mm² até 1,5 mm².

Este novo grupo de produtos compacto é particularmente adequado para aplicações com um espaço de instalação limitado. O portefólio de produtos abrangente cobre secções do condutor de 0,5 mm² bis 6 mm² e é adequado para potências até 690 V / 40 A com distribuição de energia em máquinas, sistemas e edifícios extensamente ramificados. Com o sistema de ligação rápida do sistema de instalação é possível poupar até 80 por cento do tempo de instalação. Para a ligação basta descarnar o cabo, entrançar o condutor, cortar rente e aparafusar. Não é preciso qualquer ferramenta especial. Outra vantagem é a construção robusta e com isso a aplicação flexível destes artigos. Estes cumprem os requisitos da classe de proteção IP68/IP69K assim como do grau de resistência ao impacto IK07. O programa de produtos compreende passa-painéis, conectores de cabo, conectores, assim como distribuidores H e T.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar