Ir para a vista geral de notícias

Phoenix Contact E-Mobility certificada com sucesso conforme IATF 16949

28.02.2018

Senhora perto da estação de carregamento a carregar veículo elétrico  

Somos parceiros fiáveis da indústria automóvel e oferecemos produtos inovadores para o processo de carregamento de veículos elétricos

A Phoenix Contact E-Mobility GmbH é, no seio do grupo Phoenix Contact, o centro de competência para componentes e soluções para E-Mobility.

O nosso portfólio inclui sistemas de encaixe de carregamento e controladores de carregamento para carregamento com corrente contínua e alternada de veículos elétricos. Em conjunto com software adequado, crie também a sua infraestrutura de carregamento personalizada e de elevado desempenho.

Para a interface do processo de carregamento no veículo oferecemos as chamadas tomadas no veículo incorporadas diretamente no mesmo. Ao colaborar com os fabricantes automóveis, aplicam-se requisitos especialmente elevados a nível de processos de trabalho, qualidade dos produtos e estrutura organizacional. Para cumprir esses requisitos de forma unificada e a nível internacional, foi estabelecida a certificação conforme IATF 16949:2016 na indústria automóvel. Um elemento fixo desta norma é também a certificação do sistema de gestão de qualidade conforme ISO 9001:2015. Fomos certificados de acordo com as duas normas há pouco tempo, cumprindo assim os elevados requisitos da indústria automóvel.

Os documentos correspondentes podem ser descarregados na coluna direita.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar