Ir para a vista geral de notícias

A combinação de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas encaixáveis mais estreita a nível mundial

04.04.2016

Combinação de dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Combinação de dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas com tecnologia SEC para redes com 5 condutores

A combinação de equipamentos de proteção FLASHTRAB-SEC-T1+T2 é composta por dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas do tipo 1 isentos de corrente de seguimento e com base em spark gaps, e por equipamentos de proteção contra sobretensão do tipo 2 com base em varistores.

Esta combinação num único equipamento é única no mercado a nível mundial. Graças à Safe Energy Control Technology (SEC), os produtos são duradouros e potentes. Em caso de ocorrer uma descarga atmosférica, a carga de toda a instalação é reduzida ao mínimo. A combinação de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas oferece sobretudo uma proteção para ambientes com comutações frequentes. As correntes de descargas atmosféricas elevadas são dominadas de forma segura pelo spark gap isento de corrente de seguimento, e as sobretensões temporárias são limitadas fiavelmente através dos varistores. O nível de proteção baixo de seguimento e a utilização sem fusível de backup em sistemas de alimentação de corrente de 230/400 V são outras vantagens desta série de produtos. O dispositivo de proteção compacto reduz o trabalho de instalação e manutenção. Todos os produtos são encaixáveis e podem ser testados com o equipamento de teste para descarregadores de sobretensão CHECKMASTER 2.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760