Ir para a vista geral de notícias

Instalação mais rápida de luzes de máquinas com ligação em série

01.09.2017

Novas luzes de máquinas PLD  

Novas luzes de máquinas PLD

O portfólio das luzes de máquina PLD da classe 200 da Phoenix Contact foi expandida com quatro luzes com ligação em série e outras quatro com um ângulo de iluminação de 40°.

As luzes com ligação em série reduzem significativamente o esforço de eletrificação em máquinas longas ou em componentes de máquinas nos quais estão instaladas várias luzes, uma vez que basta estarem ligadas entre si através do percurso mais curto. Se for necessário iluminar áreas menores numa máquina ou áreas de forma ainda mais específica, as luzes com ângulo de iluminação mais estreito são a escolha certa. As oito novas luzes estão disponíveis nos comprimentos de 190 mm, 365 mm, 540 mm e 715 mm.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar