Ir para a vista geral de notícias

Linhas de potência com conectores M12 para aplicação mundial

25.09.2015

M12 POWER  

As linhas de potência M12 POWER encontram-se agora listadas como UL 2237 e CSA C22.2 nº 182.3

As linhas de potência montáveis M12 da Phoenix Contact encontram-se listadas agora como UL 2237 und CSA C22.2 Nº 182.3 (Canadian Standards Association). Com isso, podem ser instaladas em máquinas a ser exportadas para a América do Norte.

O programa de produtos compreende linhas de potência M12 com codificação S e T desenvolvidas pela Phoenix Contact e conforme a norma IEC 61076-2-111. A codificação S, até 630V e 12A foi concebida para aplicações de corrente trifásica como por ex., motores. A codificação T, até 63V e 12A foi concebida para aplicações de corrente contínua como por ex., componentes de rede. O programa foi complementado com conectores montáveis com ligação de parafuso, um distribuidor Y assim como uma caixa de distribuição com quatro ligações para distribuição de energia descentralizada.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar