Safety relays - PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - 2963938

The figure shows a version with a screw connection

Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e according to EN ISO 13849, 1 or 2-channel operation, 2 enabling current paths, nominal input voltage: 24 V AC/DC, plug-in spring-cage terminal block

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Up to Cat.4/PL e according to EN ISO 13849-1, SILCL 3 according to EN 62061, SIL 3 according to IEC 61508
  • Single and two-channel control
  • 2 enabling current paths, 1 signaling current path
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2963938
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 20 (IF-2009)
GTIN (EAN) 4017918904777
Peso por unidade (exclusive embalagem) 193,900 g
Número do imposto alfandegário 85371098
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar