Safety relays - PSR-MS30-1NO-24DC-SC - 2904952

Safety relay for emergency stop and safety doors up to SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic start, cross-circuit detection, 1 enabling current path, US = 24 V DC, fixed screw terminal block

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Up to Cat.4/PL e according to ISO 13849-1, SILCL 3 according to IEC 62061
  • Low housing width of just 6.8 mm
  • Two-channel control
  • 1 enabling current path
  • Automatic activation
  • Cross-circuit detection
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2904952
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 248 (C-6-2017)
GTIN (EAN) 4046356905008
Peso por unidade (exclusive embalagem) 69,000 g
Número do imposto alfandegário 85371098
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar