Electronic housing - ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - 2713638

DIN rail housing, Complete housing with metal foot catch, tall design, without vents, width: 22.5 mm, height: 99 mm, depth: 114.5 mm, color: light gray (7035)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2713638
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
Página de catálogo Página 686 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4017918917425
Peso por unidade (exclusive embalagem) 48,980 g
Número do imposto alfandegário 85389099
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar