Safety relays - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP - 2702412

The figure shows a version with a screw connection

Safety relay for emergency switching off and safety doors as well as for elevator applications up to SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic or manual start, cross-circuit detection, 3 enabling current paths, US = 24 V DC, plug-in spring-cage terminal block

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Up to Cat.4/PL e according to ISO 13849-1, SILCL 3 according to IEC 62061
  • Suitable for lift applications according to EN 81-20
  • Low housing width of only 22.5mm
  • 3 enabling current paths, 1 signaling current path, 1 digital signal output
  • Automatic and manual activation
  • Cross-circuit detection
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2702412
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 254 (C-6-2017)
GTIN (EAN) 4055626276953
Peso por unidade (exclusive embalagem) 202,500 g
Número do imposto alfandegário 85371098
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar