Distributed I/O device - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M - 2701507

Axioline E, Digital I/O device, PROFIBUS DP, M12 fast connection technology, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection method: 4-wire, Digital outputs: 4, 24 V DC, 2 A, connection method: 3-wire, Metal housing, degree of protection: IP65/IP67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

The Axioline E device is designed for use within a PROFIBUS network.
It is used to acquire and output digital signals.
The device is designed for use in systems manufacturing.
It is suitable for use without a control cabinet under harsh industrial conditions.
The Axioline E device can be used on tool platforms, directly on welding robots or in conveying technology, for example.

Vantagens para si

  • Connection to PROFIBUS DP using M12connectors (B-coded)
  • Baud rate of up to 12 Mbaud (automatic baud rate detection)
  • Connection of digital sensors and actuators using M12connectors (A-coded)
  • Diagnostic and status indicators
  • Short-circuit and overload protection of the sensor supply
  • IP65/IP67 degree of protection
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2701507
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 179 (C-6-2019)
GTIN (EAN) 4046356763592
Peso por unidade (exclusive embalagem) 726,300 g
Número do imposto alfandegário 85176200
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar