Panel PC - BL PPC17 7000 - 2701396

15-in. display shown

IP65-rated 17-inch industrial panel PC (PPC) with resistive touch screen. Powerful Intel® i7 processor with 4 GB RAM. Ready for installation of mass storage device.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

The Basicline PPC17 7000 is a panel PC that utilizes the Intel® Core™ i7-3555LE, chosen for its powerful processing power and high graphics performance. The robust design and I/O capability makes the BL PPC17 7000 a product that can be used in a wide variety of applications. The three built-in COM ports enable connection to legacy RS-232 devices. One COM port can also be configured for RS-422 or RS-485 protocols. The BL PPC17 7000 includes a 17-inch touch screen. The BL PPC17 7000 is equipped with 4 GB RAM (up to 16 GB can be installed) and is ready for installation of a CF card, HDD or SSD.

Vantagens para si

  • Powerful Intel® Core™ i7-3555LE processor
  • IP65 degree of protection (front) IP20 degree of protection (back)
  • Three COM ports

Dados comerciais

Chave de encomenda 2701396
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 33 (C-6-2017)
GTIN (EAN) 4046356812917
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12.800,000 g
Número do imposto alfandegário 84715000
País de origem TW (Taiwan)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar