Panel PC - BL PPC17 3000 - 2701394

15-in. display shown

IP65-rated 17-inch industrial panel PC (PPC) with resistive touch screen. Energy-efficient Intel® Celeron® dual-core processor. Ready for installation of mass storage device.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

The Basicline 3000 is a PC that utilizes the dual-core Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz processor chosen for its balance of processing power, graphics performance, and energy efficiency. The robust design and I/O capability make the BL PPC17 3000 a product that can be used in a wide variety of applications. The three built-in COM ports enable connections to legacy RS-232 devices. One COM port can also be configured for RS-422 or RS-485 protocols. The BL PPC17 3000 includes a 17-inch touch screen. The BL PPC17 3000 is equipped with 4 GB RAM (up to 16 GB can be installed) and is ready for installation of a CF card, HDD or SSD.

Vantagens para si

  • Powerful and efficient dual core Intel® Celeron® processor
  • IP65 degree of protection (front) IP20 degree of protection (back)
  • Three COM ports

Dados comerciais

Chave de encomenda 2701394
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 33 (C-6-2017)
GTIN (EAN) 4046356812894
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12.800,000 g
Número do imposto alfandegário 84714100
País de origem TW (Taiwan)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar