Industrial PC - VL BPC 1001 - 2701290

IP20-rated fanless Valueline® industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Atom™ processor and 2 GB RAM. Ready for installation of CompactFlash® card and operating system.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Preconfigured industrial box PC (BPC) in a compact form factor for wall or DIN rail mounting. The VL BPC 1001 includes an energy-efficient Intel® Atom™ processor, combined with 2 GB of RAM and a fanless design. The CompactFlash® slot is open and ready for installation of an operating system.

Vantagens para si

  • Fanless design for industrial applications
  • Energy-efficient Intel® Atom™ processor
  • Wall or DIN rail mounting
  • Space-saving form factor
  • IP20 degree of protection
  • Ambient operating temperatures from 0 °C to 50 °C

Dados comerciais

Chave de encomenda 2701290
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 113 (C-8-2015)
GTIN (EAN) 4046356740661
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.860,000 g
Número do imposto alfandegário 84715000
País de origem TW (Taiwan)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar