Bus coupler - AXL F BK PN XC - 2701222

Similar figure

Axioline F bus coupler for PROFINET, version for extreme conditions (including bus base module and connector)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

The bus coupler is the link between a PROFINET network and the Axioline F system.
Up to 63 Axioline F devices can be connected to an existing Ethernet system using the bus coupler.

Vantagens para si

  • Up to 63 additional Axioline devices can be connected
  • PROFIsafe support
  • 2 RJ45 connections
  • BootP and DCP
  • Diagnostic and status indicators
  • Firmware can be updated
  • Typical cycle time of the Axioline F local bus is around 10 μs
Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2701222
Quantidade de embalagem 1 UNID
GTIN (EAN) 4046356729789
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,000 g
Número do imposto alfandegário 85389091
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar