Safety relays - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

The figure shows a version with a screw connection

Safety relay for two-hand control devices according to EN 574 type IIIA, up to SILCL 1, Cat. 1, PL c, synchronous activation monitoring < 0.5 s, 2 enabling current paths, US = 24 V DC, pluggable Push-in terminal block

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Up to Cat. 1/PL c according to ISO 13849-1, SILCL 1 according to IEC 62061
  • Type IIIA according to EN 574
  • Low housing width of just 12.5 mm
  • 2 enabling current paths, 1 digital signal output
  • Automatic activation
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2700572
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 225 (C-6-2019)
GTIN (EAN) 4046356988360
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,280 g
Número do imposto alfandegário 85371098
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar