Panel PC - BL PPC15 1000 AUTO 05 - 2402956

Panel PC with 38.1 cm/15" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 16.2 million colors, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7. (bus system:)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

The Basicline PPC15 1000 is a 15-inch panel PC utilizing the Intel® Atom™ 1.66 GHz N455 processor. The fanless design and rich I/O capability make the BL PPC15 1000 an industrial panel PC that can be used in a wide variety of applications. The three built-in COM ports enable connection to legacy RS-232 devices. One COM port can also be configured for RS-422 or RS-485 protocols. The BL PPC15 1000 offers a seamless balance of processing power and energy efficiency, along with world class connectivity.

Vantagens para si

  • Energy-efficient Intel® ATOM™ processors
  • Three COM ports
  • Fanless design
  • IP65 degree of protection (front) IP20 degree of protection (back)

Dados comerciais

Chave de encomenda 2402956
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4055626192598
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 g
Número do imposto alfandegário 84714100
País de origem TW (Taiwan)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar