Panel PC - BL PPC15 7000 VW STA A - 2402820

Similar figure

Panel PC with 38.1 cm/15" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), Intel® Core™ i7-3555LE 3.2 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-bit), Multi-language. (bus system:)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Chave de encomenda 2402820
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4055626153742
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4.460,000 g
Número do imposto alfandegário 84715000
País de origem TW (Taiwan)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar