Industrial PC - BL BPC 7000 - 2400083

IP20-rated industrial box PC (BPC) with an Intel® Core™ i7 processor equipped with Intel HD 4000 graphics and 4 GB RAM. Mass storage options are offered in HDD, SSD, and CF formats.

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

The Basicline 7000 is a configurable box PC that utilizes the Intel® Core™ i7-3555LE 2.5/3.2 GHz processor, chosen for its balance of processing power, graphic performance and energy efficiency. The robust design and I/O capability make the Basicline 7000 a product that can be used in a wide variety of applications. The three built-in COM ports enable connection to legacy RS-232 devices. One COM port can also be configured for RS-422 or RS-485. The BL BPC 7000 is configurable with a variety of options. The BL BPC 7001 is pre-configured to accept your choice of operating system and mass storage device (CF card, SSD or HDD).

Vantagens para si

  • IP20 degree of protection
  • Powerful and efficient dual core Intel® Celeron® processor
  • Three COM ports

Dados comerciais

Chave de encomenda 2400083
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 119 (C-8-2015)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5.443,000 g
Número do imposto alfandegário 84714100
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar