Panel PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

Rugged panel PC, without fan, with 38.1 cm / 15” TFT display (analog-resistive (GFG)), 1024 x 768 pixels (XGA), degree of protection: IP67 (front), extended temperature range, Intel® Atom™ E680T, 1.6 GHz and configuration options for data storage and operating system.

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Display can be read in sunlight
  • Can be operated when wearing work gloves
  • Resistant to UV and IR radiation as well as environmental influences such as salt spray or termites
  • Resistant to chemicals, e.g., aggressive cleaning agents, deicer for airplanes
  • Weatherproof thanks to IP67 protection

Dados comerciais

Chave de encomenda 2400067
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 47 (C-6-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,000 g
Número do imposto alfandegário 84715000
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar