Uninterruptible power supply - QUINT-UPS/24DC/24DC/5 - 2320212

Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/5 A, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

The UPS module for 24 V DC with output currents ranging from 5 to 40 A allows you to create a custom solution combining a power supply, UPS module, and energy storage.

Vantagens para si

  • Easy handling thanks to automatic battery detection, tool-free battery replacement during operation, and communication via the IFS interface
  • Optimum use of the buffer time and preventive monitoring of the energy storage
  • Rapid battery charging
  • Comprehensive signaling and parameterization
  • Fast tripping of standard circuit breakers with SFB (selective fuse breaking) technology
  • Reliable starting of difficult loads with the static POWER BOOST power reserve with up to 1.5 times the nominal current permanently
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2320212
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 274 (C-4-2017)
GTIN (EAN) 4046356554138
Peso por unidade (exclusive embalagem) 500,000 g
Número do imposto alfandegário 85371091
País de origem CN (China)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar