Bluetooth converter - PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL - 2313795

Bluetooth convertor, wireless transmission: RS-232/RS-422/RS-485 2-wire, mounting on EN DIN rails, MCX connection for external antenna, integrated path diagnostics: bar graph, UL-HazLoc approval

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

The products are offered exclusively for export outside the EU and the European Economic Area.

Vantagens para si

  • Local configuration via USB interface without separate power supply unit
  • Multipoint with up to seven slaves
  • Suitable for worldwide use thanks to adjustable transmission power (-28 ... 14 dBm)
  • Secure and tamper-proof data transmission thanks to password protection, encryption, plus fixed and invisible device pairing
  • Wireless path diagnostics using integrated bar graphs and 2 digital outputs
  • Coexistence with other wireless systems due to the adaptive frequency hopping (AFH) method
  • Installation of parallel wireless paths by cross-wiring 24 V DC and RS-485
  • Point-to-point
  • Can be used for RS-232/RS-422/RS-485 2-wire interfaces up to 187.5 kbps
  • Transceiver for distances of up to 150 m
  • UL HazLoc approval
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2313795
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 508 (C-8-2015)
GTIN (EAN) 4046356579827
Peso por unidade (exclusive embalagem) 196,600 g
Número do imposto alfandegário 85176200
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar