FO cable - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET polymer fiber cable, duplex, 980/1000 µm, heavy-weight highly flexible design, for flexible cable conduit applications, by the meter, without connector

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Highly flexible round cable for use in trailing cables or drag chains
  • For indoors
  • 2.2 mm individual wires made from extremely hard-wearing polyamide (PA)
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • Designed for an alternating bending frequency of up to 5,000,000 cycles
  • PROFINET type C
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2313407
Quantidade de embalagem 1 M
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 362 (C-8-2015)
GTIN (EAN) 4046356418508
Peso por unidade (exclusive embalagem) 51,740 g
Número do imposto alfandegário 85447000
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar