FO converters - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Ethernet T-coupler for converting from 2x RJ45 to 2x SC-RJ FO, 660 nm, 100 m distance with HCS fiber, for all network structures, redundancy with RSTP + FRD, configuration with WBM, IGMP snooping, multicast filtering, VLAN, SNMP, and port mirroring integrated.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

The compact 4-port media converter facilitates the flexible and economic establishment of managed Ethernet networks in an automation environment. Thanks to its SCRJ connections and extended temperature range of -20°C to +55°C, it fulfills the requirements of industrial applications perfectly. Its integrated software enables networks to be established, diagnosed, and monitored on a redundant basis using IT standard protocols.

Vantagens para si

  • Configuration via web-based management
  • Compact housing
  • Continuous fiber optic monitoring via LED bar graph
  • Alarm signal contacts
  • Multicast filtering with IGMP snooping
  • Redundant power supply
  • Extended temperature range of -20°C to +55°C
  • SNMP traps and values
  • Port prioritization with V-LAN 802.1Q
  • Port mirroring
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2313164
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 289 (C-8-2015)
GTIN (EAN) 4046356477376
Peso por unidade (exclusive embalagem) 230,000 g
Número do imposto alfandegário 85176200
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar