Cable - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 - 2301545

Round cable set; controller: Emerson Delta V; connection 1: IDC/FLK socket strip (1x 24-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 16-position); cable length: 2 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • The DeltaV system can be used to install the process wiring via "mass termination blocks" (MTBs) using flat-ribbon cable plugs
  • For analog modules with 24-pos. MTB

Dados comerciais

Chave de encomenda 2301545
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 476 (C-5-2019)
GTIN (EAN) 4017918960261
Peso por unidade (exclusive embalagem) 139,000 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback