Current transformer - PACT MCR-V2C- 8020-105 - 2277501

Window-type current transformer can be verified, primary current can be selected between 400...1500 A AC; 5 A AC secondary current; accuracy class can be selected as 0.2 / 0.2S or 0.5 / 0.5S; rated power can be selected. Optional: Calibration of converter and production of associated certificates.

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

The charges for the calibration process of current transformers that can be calibrated are as per the calibration charges in the Federal Law Gazette and these charges depend on the level of the primary rated current strength.

Vantagens para si

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (500 ... 2000) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 70 mm
  • Rail dimensions: 2x 80 x 10 mm; 60 x 60 mm

Dados comerciais

Chave de encomenda 2277501
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 229 (C-5-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 451,100 g
Número do imposto alfandegário 85043129
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar