Current transformer - PACT MCR-V2- 6315- 95 - 2277307

Window-type current transformer, primary current can be selected between 200.0.2500 A AC; secondary current can be selected as 1 A AC or 5 A AC; accuracy class can be selected as 0.5 or 1; rated power can be selected

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (200 ... 2500) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 53 mm
  • Rail dimensions: 63 x 15 mm, 2x 50 x 10 mm, 40 x 40 mm

Dados comerciais

Chave de encomenda 2277307
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 228 (C-5-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 388,600 g
Número do imposto alfandegário 85043129
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar