Connection plate - ICS25-F45S-7035 - 2203891

DIN rail housing, ICS filler, closed, width: 25 mm, height: 7 mm, depth: 45 mm, color: light gray (7035)

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexible use, thanks to the modular system and unique modularity in the connection technology
  • Standardized connections such as RJ45, USB, D-SUB and antenna sockets as components that can be integrated
  • Optimal space utilization, as well as adaptability of design, colors, and printing
  • Eight-position DIN rail connectors with parallel and up to two serial contacts for easy module-to-module communication
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2203891
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
GTIN (EAN) 4055626465968
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,340 g
Número do imposto alfandegário 85389099
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback