DIN rail adapter - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841

DIN rail adapter for mounting one UCS 125-87-H housing (long side) or UCS 145-125-H housing (short side) onto an NS 35 DIN rail; will be set into the housing instead of a UCS SW 125 side wall; material: polycarbonate; color: light gray, similar to RAL 7035

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Practical customization options
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Flexible mounting options for the control cabinet and use in the field
  • Can be adapted to suit the application, thanks to identical receptacles in the housing
  • Different colors for high recognition value inside and outside the control cabinet

Dados comerciais

Chave de encomenda 2203841
Quantidade de embalagem 1 UNID
GTIN (EAN) 4055626540337
Peso por unidade (exclusive embalagem) 27,000 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar