Side panel - UCS SW 237-F AL - 2203387

Side panel for use with housing half shells 237 x 195 mm in size; panel thickness: 2 mm; total height of housing: 47 mm; material: aluminum

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • High degree of application flexibility, thanks to the modular housing design
  • Flexible PCB attachment, adapts to virtually all form factors
  • Practical customization options
  • Reduced logistics outlay, thanks to components which are compatible with one another
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2203387
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
GTIN (EAN) 4055626459721
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,000 g
Número do imposto alfandegário 76169990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback