Electronic housing - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Display housing, 15", light gray, central window, front level, with ventilation slots, cutout for connection technology angle plate, and VESA mount consisting of two half shells with screws

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Display housings for mobile and stationary operator panels
  • Integration of TFT display and membrane keypads
  • Degree of protection: up to IP54
  • Temperature range: -20°C to +50°C
  • Shock-resistant ABS plastic
  • Flammability rating UL 94-V0
Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2203190
Quantidade de embalagem 4 UNID
GTIN (EAN) 4055626378442
Peso por unidade (exclusive embalagem) 756,000 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar