Electronic housing - HCS-C MINI-P 1W 2AA C C 7035 - 2203157

Handheld housing, C-Mini-Plus, light gray, consisting of two half shells, screws. Front 1.1 mm recessed, with window and keypad slot, battery compartment cover and battery contacts for 2 AA batteries

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the HCS product range
  • Suitable for handheld devices
  • Ergonomic straight or staggered housing design
  • Integration of LCD displays and membrane keypads
  • Degree of protection: up to IP54
  • Temperature range: -20 °C to +50 °C
  • Shock-resistant ABS plastic
  • Flammability rating UL 94-V0

Dados comerciais

Chave de encomenda 2203157
Quantidade de embalagem 1 UNID
GTIN (EAN) 4055626377094
Peso por unidade (exclusive embalagem) 93,000 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar