Mounting base housing - ME 22,5 F-UT/FE KMGY - 2202693

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, flat design, with vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 84.8 mm, cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant, color: light gray (7035)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2202693
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626170251
Número do imposto alfandegário 85472000

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PHOENIX CONTACT Dialog Days

Soluções criativas para um mundo inteligente. Conferência Virtual: abril 27-29, 2020.

PHOENIX CONTACT Dialog Days
Saiba mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar