Electronic housing - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

Component housing, length: 120.6 mm, Lower part, color: light gray, width: 37.6 mm, height: 57.7 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 37.6 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Dados comerciais

Chave de encomenda 2202663
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
GTIN (EAN) 4055626199290
Peso por unidade (exclusive embalagem) 46,760 g
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar