Electronic housing - ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 2202581

Component housing, length: 111.9 mm, Cover, color: light gray, width: 20.94 mm, height: 16.3 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Dados comerciais

Chave de encomenda 2202581
Quantidade de embalagem 30 UNID
Quantidade mínima de encomenda 30 UNID
GTIN (EAN) 4055626146225
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,750 g
Número do imposto alfandegário 85389099
País de origem CN (China)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar