Upper part of housing - BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - 2202287

DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, Upper housing part with vents, width: 161.6 mm, height: 89.7 mm, depth: 54.85 mm, color: light gray (7035)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2202287
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626045733
Número do imposto alfandegário 85472000

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar