Covering hood - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Press-drawn section housings, Cover, width: 92 mm, profile length (configurable): 3 cm ... 100 cm, height: 34 mm, color: transparent, Note: max. length of the cover = PCB length = 19 mm

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Different base profiles, each with three PCB levels
  • Module covers of different geometries can be positioned in any way
  • Compatibility with many standard connection technologies
  • Easy device mounting thanks to snap-mount principle (the sides are fixed without the aid of tools)
  • High degree of flexibility, thanks to freely positionable covering hoods

Dados comerciais

Chave de encomenda 2202037
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4055626005485
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 g
Número do imposto alfandegário 39169010
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback