Upper part of housing - BC 161,6 OT 100202 KMGY - 2201976

DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, modular upper housing part, width: 161.6 mm, height: 89.7 mm, depth: 54.85 mm, color: light gray (7035)

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2201976
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 500 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356950046
Peso por unidade (exclusive embalagem) 62,700 g
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback