Electronic housing - ME 35 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2201860

Component housing with vents, Lower part, Cross connection: integrated bus connector, color: light gray, width: 35 mm, length: 99 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 10+2

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Dados comerciais

Chave de encomenda 2201860
Quantidade de embalagem 10 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356993296
Peso por unidade (exclusive embalagem) 66,180 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar