Electronic housing - ME MAX 22,5 GEH-R 2-2 KMGY - 2201221

Nenhuma figura disponível

Component housing, color: light gray

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Dados comerciais

Chave de encomenda 2201221
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356747936
Número do imposto alfandegário 85389099

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Seminário Push-in Time

Inscrições abertas: sessões em Leiria, Lisboa e Porto

Seminário Push-in Time
Saiba mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar