Components of electronic housing - HC-ALU 6-53,5 DKL-COVER GY - 2201121

Panel mounting base, length: 15 mm, Side part, color: gray, width: 77.4 mm, height: 36.2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the HC-ALU product range
  • Aluminum press-drawn section
  • Available in lengths from 100 mm ... 1000 mm, can be individually cut to any length
  • Available in overall widths 53.5 mm ... 161 mm
  • Degree of protection up to IP65
  • Usable as handheld and wall housing
  • Optional EMC seals available

Dados comerciais

Chave de encomenda 2201121
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 768 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4046356730211
Peso por unidade (exclusive embalagem) 96,000 g
Número do imposto alfandegário 76169910
País de origem HU (Hungria)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar