Components of electronic housing - BC 17,8 UT HBUS KMGY - 2201070

Nenhuma figura disponível

Installation component housing, length: 89.7 mm, with vents, Lower part, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 17.8 mm, height: 49 mm, number of positions cross connector: 16

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Dados comerciais

Chave de encomenda 2201070
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356716352
Número do imposto alfandegário 85472000

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar