Electronic housing - HC-ALU 6-161 PROFILE 100 - 2200902

Panel mounting base, length: 100 mm, Lower part, color: aluminum color, width: 187 mm, height: 54.6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the HC-ALU product range
  • Aluminum press-drawn section
  • Available in lengths from 100 mm ... 1000 mm, can be individually cut to any length
  • Available in overall widths 53.5 mm ... 161 mm
  • Degree of protection up to IP65
  • Usable as handheld and wall housing
  • Optional EMC seals available

Dados comerciais

Chave de encomenda 2200902
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 769 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4046356715843
Peso por unidade (exclusive embalagem) 413,900 g
Número do imposto alfandegário 76042100
País de origem HU (Hungria)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar