Electronic housing - ME MAX 22,5 G 3-3 BK - 2200590

Complete housing without vents, Complete housing, Cross connection: DIN rail bus connector, color: black, width: 22.5 mm, length: 99 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Dados comerciais

Chave de encomenda 2200590
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356628198
Número do imposto alfandegário 85389099

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Seminário Push-in Time

Inscrições abertas: sessões em Leiria, Lisboa e Porto

Seminário Push-in Time
Saiba mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar