Components of electronic housing - ME 90 UT TBUS KMGY - 2200545

Component housing, length: 99 mm, with vents, Lower part, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 90 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Dados comerciais

Chave de encomenda 2200545
Quantidade de embalagem 10 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 669 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4046356608107
Peso por unidade (exclusive embalagem) 95,930 g
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar