Electronic housing - ME 22,5 OT-MSTBO BK S200 - 2200140

Nenhuma figura disponível

Component housing, Upper part, color: black, width: 22.5 mm, height: 38.5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space

Dados comerciais

Chave de encomenda 2200140
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 100 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356524605
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,740 g
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar