Printed-circuit board connector - FKICS 2,5/16-ST-5,08 - 1981885

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1981885
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 288 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4017918972929
Peso por unidade (exclusive embalagem) 24,390 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar