Printed-circuit board connector - MCDV 0,5/ 9-G1-2,5 HT BK - 1961313

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 9, pitch: 2.5 mm, Color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Standard component made of highly temperature resistant plastic; suitable for reflow process. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: "Downloads".

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1961313
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 79 (CC-2005)
GTIN (EAN) 4017918912635
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,290 g
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar