Printed-circuit board connector - CCA 2,5/ 6-GR-5,08P26THR - 1959244

The figure shows a left and a right plug, as 8-pos. version

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, Color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Two-in-one – Pin strips must always be made up of a left (L) and a right (R) segment. Please allow for the corresponding counterpart from the accessories to complete the THR pin strip.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1959244
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 156 (CC-2005)
GTIN (EAN) 4017918934576
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,880 g
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar