PCB terminal block - MFKDS-5,08 RD V2 - 1931398

Nenhuma figura disponível

PCB terminal block, pitch: 5.08 mm, number of positions: 1, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: red

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1931398
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4017918839109
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,150 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar